Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.
Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.
Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Breite Unterteil | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Länge Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3435 € - 0,3717 € | 3000 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,3569 € - 0,4058 € | 100 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,5488 € - 1,6333 € | 854 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,2017 € - 0,2235 € | 25800 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
1,4002 € - 1,4002 € | 100 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,39 € - 0,5111 € | 47 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
0,3196 € - 0,3463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7995 € - 0,9094 € | 73 Auf Lager |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,5138 € - 0,5694 € | 119 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5909 € - 0,6548 € | 200 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,4167 € - 0,4505 € | 900 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,232 € - 0,257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,3104 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,6474 € - 1,6474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2708 € - 0,3001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,6878 € - 0,6878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,2345 € - 0,2896 € | 27000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2932 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,6725 € - 0,8303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
0,4043 € - 0,4991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.618 in
15.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.