Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,129 € - 0,1475 € 895 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2548 € - 0,2914 € 4998 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1352 € - 0,1542 € 7911 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,1352 € - 0,1542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,1475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1586 € - 0,1813 € 1000 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1352 € - 0,1542 € 12566 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,175 € - 0,1829 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1352 € - 0,1542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1637 € - 0,1774 € 1000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1352 € - 0,1542 € 4768 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1637 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1587 € - 0,1764 € 1305 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1586 € - 0,1813 € 2061 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1637 € - 0,1774 € 6998 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,2548 € - 0,2914 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1793 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1352 € - 0,1542 € 3668 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1586 € - 0,1813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
10001271 0,1591 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Preisbereich
0,1475 € - 0,129 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
7911 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Preisbereich
0,1475 € - 0,129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
12566 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Preisbereich
0,1829 € - 0,175 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10022085

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Preisbereich
0,1774 € - 0,1637 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
4768 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Preisbereich
0,1774 € - 0,1637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Preisbereich
0,1764 € - 0,1587 €

Lagerbestände
1305 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Preisbereich
0,1774 € - 0,1637 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
3668 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Preisbereich
0,1768 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    17.8 mm