Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Breite Unterteil | Länge Unterteil | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1586 € - 0,1813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10001271 | 0,1591 € - 0,1768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,1793 € - 0,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | 1305 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1586 € - 0,1813 € | 2975 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1793 € - 0,1992 € | 3000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,129 € - 0,1475 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,2914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1586 € - 0,1813 € | 2061 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1586 € - 0,1813 € | 1000 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,2914 € | 4000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | 1000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | 3668 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | 14970 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | 7911 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | 4768 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1637 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1637 € - 0,1774 € | 6998 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1637 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1352 € - 0,1542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.