Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,1793 € - 0,1992 € 2698 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2548 € - 0,29 € 1145 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1705 € - 0,1895 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € 1901 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2295 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1823 € - 0,2025 € 1981 Auf Lager
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1975 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1307 € - 0,1453 € 997 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1793 € - 0,1992 € 46970 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,214 € - 0,2435 € 6985 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,214 € - 0,2435 € 3475 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,214 € - 0,2435 € 7129 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2057 € - 0,2286 € 980 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,216 € - 0,24 € 2000 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,1793 € - 0,1992 € 2331 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2548 € - 0,29 € 31086 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2295 € - 0,2619 € 34158 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1793 € - 0,1992 € 2913 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1156 € - 0,1203 € 1483 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
2698 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
1145 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Preisbereich
0,1895 € - 0,1705 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Preisbereich
0,2025 € - 0,1823 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Preisbereich
0,2195 € - 0,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
  • Breite Unterteil
    17.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.3 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Preisbereich
0,1453 € - 0,1307 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
46970 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
6985 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
3475 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
7129 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10150450

Preisbereich
0,2286 € - 0,2057 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10150498

Preisbereich
0,24 € - 0,216 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
2331 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
31086 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Preisbereich
0,2619 € - 0,2295 €

Lagerbestände
34158 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
2913 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Preisbereich
0,1203 € - 0,1156 €

Lagerbestände
1483 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm