Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,3283 € - 0,4596 € 4836 Auf Lager
Transparent
PU
20.5 mm
0,266 € - 0,3724 € 702 Auf Lager
Weiß
PU
20.5 mm
0,3283 € - 0,4596 € 41 Auf Lager
Schwarz
PU
20.5 mm
0,2173 € - 0,3042 € 8800 Auf Lager
Schwarz
PU
12.7 mm
0,073 € - 0,1218 € 14112 Auf Lager
Transparent
PU
8.0 mm
0,1278 € - 0,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,5725 € - 0,5725 € 5208 Auf Lager
Flach
Transparent
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,089 € - 0,1246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
10.0 mm
0,6964 € - 0,6964 € 782 Auf Lager
Rund
Transparent
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,1203 € - 0,1684 € 2600 Auf Lager
Weiß
PU
12.7 mm
0,089 € - 0,1246 € 9216 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
0,2308 € - 0,3231 € 5880 Auf Lager
Schwarz
PU
19.0 mm
0,1713 € - 0,1852 € 2700 Auf Lager
Viereckig
Transparent
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,233 € - 0,3262 € 2624 Auf Lager
Transparent
PU
19.0 mm
0,8399 € - 0,8399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
22.3 mm
0,2171 € - 0,3039 € 8000 Auf Lager
Transparent
PU
12.7 mm
0,1043 € - 0,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,3022 € - 0,3022 € 6976 Auf Lager
Schwarz
PU
19.0 mm
0,0888 € - 0,1038 € 1000 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5883 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
  • von 11
Klebepuffer 20.5 mm 7.5 mm Transparent PU

10252444

Preisbereich
0,4596 € - 0,3283 €

Lagerbestände
4836 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Klebepuffer 20.5 mm 7.5 mm Weiß PU

10233436

Preisbereich
0,3724 € - 0,266 €

Lagerbestände
702 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Klebepuffer 20.5 mm 7.5 mm Schwarz PU

10252437

Preisbereich
0,4596 € - 0,3283 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Klebepuffer 12.7 mm 5.7 mm Schwarz PU

10233429

Preisbereich
0,3042 € - 0,2173 €

Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.7 mm
Klebepuffer 8.0 mm 2.2 mm Transparent PU

10252352

Preisbereich
0,1218 € - 0,073 €

Lagerbestände
14112 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm Schwarz PU

10233504

Preisbereich
0,179 € - 0,1278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer Flach 19.0 mm 4.0 mm PU

10276549

Preisbereich
0,5725 € - 0,5725 €

Lagerbestände
5208 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    84
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Transparent
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 10.0 mm 3.1 mm Schwarz PU

10247631

Preisbereich
0,1246 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer Rund 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Preisbereich
0,6964 € - 0,6964 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    72
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Transparent
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm Weiß PU

10247723

Preisbereich
0,1684 € - 0,1203 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 10.0 mm 3.1 mm Transparent PU

10247655

Preisbereich
0,1246 € - 0,089 €

Lagerbestände
9216 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 19.0 mm 1.9 mm Schwarz PU

10247747

Preisbereich
0,3231 € - 0,2308 €

Lagerbestände
5880 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.9 mm
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10276501

Preisbereich
0,1852 € - 0,1713 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    200
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Transparent
Klebepuffer 19.0 mm 1.9 mm Transparent PU

10252413

Preisbereich
0,3262 € - 0,233 €

Lagerbestände
2624 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.9 mm
Klebepuffer 22.3 mm Schwarz PU

10252468

Preisbereich
0,8399 € - 0,8399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klebepuffer 12.7 mm 5.7 mm Transparent PU

10252383

Preisbereich
0,3039 € - 0,2171 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    5.7 mm
Klebepuffer 10.2 mm 3.1 mm Schwarz PU

10233412

Preisbereich
0,1461 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 19.0 mm 4.0 mm Schwarz PU

10241745

Preisbereich
0,3022 € - 0,3022 €

Lagerbestände
6976 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm Filz

10255650

Preisbereich
0,1038 € - 0,0888 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm Filz

10255643

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
5883 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB