Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,617 € - 0,7714 € 4284 Auf Lager
Schwarz
PU
18.0 mm
0,0495 € - 0,0579 € 2000 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,0766 € - 0,0766 € 1468 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,3831 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
PU
22.3 mm
0,0428 € - 0,0502 € 5000 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0595 € - 0,0834 € 4500 Auf Lager
Transparent
PU
9.6 mm
0,0424 € - 0,0594 € 15028 Auf Lager
Transparent
PU
6.4 mm
0,1223 € - 0,1712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
7.5 mm
0,0602 € - 0,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,5931 € - 0,8303 € 2080 Auf Lager
Schwarz
PU
31.5 mm
0,3548 € - 0,4967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
20.0 mm
0,472 € - 0,472 € 2600 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,1027 € - 0,1438 € 8228 Auf Lager
Transparent
PU
11.1 mm
0,389 € - 0,5446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
20.0 mm
0,4977 € - 0,6969 € 768 Auf Lager
Transparent
PU
31.5 mm
0,1101 € - 0,1542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
10.0 mm
0,2224 € - 0,3113 € 9216 Auf Lager
Transparent
PU
16.0 mm
0,3389 € - 0,4744 € 3744 Auf Lager
Schwarz
PU
22.4 mm
0,2445 € - 0,3423 € 2520 Auf Lager
Schwarz
PU
20.5 mm
0,2118 € - 0,2965 € 4018 Auf Lager
Schwarz
PU
19.1 mm
  • von 11
Klebepuffer 18.0 mm 6.0 mm Schwarz PU

10252406

Preisbereich
0,7714 € - 0,617 €

Lagerbestände
4284 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm Filz

10255445

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 45.0 mm 45.0 mm Filz

10255520

Preisbereich
0,0766 € - 0,0766 €

Lagerbestände
1468 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 22.3 mm 10.1 mm Grau PU

10233511

Preisbereich
0,5364 € - 0,3831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255728

Preisbereich
0,0502 € - 0,0428 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 9.6 mm 5.4 mm PU Transparent

10164693

Preisbereich
0,0834 € - 0,0595 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
Klebepuffer 6.4 mm 1.6 mm PU Transparent

10164921

Preisbereich
0,0594 € - 0,0424 €

Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
Klebepuffer 7.5 mm 3.5 mm Schwarz PU

10233481

Preisbereich
0,1712 € - 0,1223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 24.0 mm 24.0 mm Filz

10255452

Preisbereich
0,0704 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 31.5 mm 2.5 mm PU Schwarz

10165010

Preisbereich
0,8303 € - 0,5931 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 20.0 mm 5.1 mm PU Transparent

10022740

Preisbereich
0,4967 € - 0,3548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 70.0 mm 70.0 mm Filz

10255841

Preisbereich
0,472 € - 0,472 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 11.1 mm 5.1 mm PU Transparent

10164679

Preisbereich
0,1438 € - 0,1027 €

Lagerbestände
8228 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 20.0 mm 5.1 mm PU Schwarz

10164945

Preisbereich
0,5446 € - 0,389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 31.5 mm 2.5 mm PU Transparent

10165003

Preisbereich
0,6969 € - 0,4977 €

Lagerbestände
768 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Schwarz PU

10247693

Preisbereich
0,1542 € - 0,1101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Klebepuffer 16.0 mm 7.9 mm PU Transparent

10164631

Preisbereich
0,3113 € - 0,2224 €

Lagerbestände
9216 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
Klebepuffer 22.3 mm 10.1 mm PU Schwarz

10316580

Preisbereich
0,4744 € - 0,3389 €

Lagerbestände
3744 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 20.5 mm 3.1 mm PU Schwarz

10164723

Preisbereich
0,3423 € - 0,2445 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 19.1 mm 4.1 mm PU Schwarz

10316641

Preisbereich
0,2965 € - 0,2118 €

Lagerbestände
4018 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.1 mm