Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,617 € - 0,7714 € | 4284 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 1468 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grau
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 5000 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0834 € | 4500 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0594 € | 15028 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,1223 € - 0,1712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5931 € - 0,8303 € | 2080 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,3548 € - 0,4967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,472 € - 0,472 € | 2600 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1438 € | 8228 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,389 € - 0,5446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,4977 € - 0,6969 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,3113 € | 9216 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3389 € - 0,4744 € | 3744 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 0,2445 € - 0,3423 € | 2520 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2118 € - 0,2965 € | 4018 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.