Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3283 € - 0,4596 € | 4836 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,266 € - 0,3724 € | 702 Auf Lager |
|
Weiß
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,3283 € - 0,4596 € | 41 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2173 € - 0,3042 € | 8800 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,073 € - 0,1218 € | 14112 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 0,1278 € - 0,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,5725 € - 0,5725 € | 5208 Auf Lager |
Flach
|
Transparent
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,089 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,6964 € - 0,6964 € | 782 Auf Lager |
Rund
|
Transparent
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1684 € | 2600 Auf Lager |
|
Weiß
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1246 € | 9216 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2308 € - 0,3231 € | 5880 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1713 € - 0,1852 € | 2700 Auf Lager |
Viereckig
|
Transparent
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,233 € - 0,3262 € | 2624 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,8399 € - 0,8399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,2171 € - 0,3039 € | 8000 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1043 € - 0,1461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3022 € - 0,3022 € | 6976 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,0888 € - 0,1038 € | 1000 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 5883 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.