Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,274 € | 1100 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,1747 € - 13,487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Weiß
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1234 € | 226 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0851 € | 10164 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 0,0506 € - 0,0608 € | 5082 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 36058 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,8508 € - 0,8508 € | 1624 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,6005 € | 6930 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 11,4245 € - 12,9418 € | 12 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | 47200 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 14,9505 € - 15,2518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0759 € | 7168 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,3283 € - 14,3008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,4022 € - 13,9461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,8701 € - 13,487 € | 101 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0834 € | 4500 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0594 € | 15028 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.