Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,2338 € - 0,274 € 1100 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
11,1747 € - 13,487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Weiß
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0881 € - 0,1234 € 226 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
0,0608 € - 0,0851 € 10164 Auf Lager
Schwarz
PU
10.2 mm
0,0506 € - 0,0608 € 5082 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
0,115 € - 0,161 € 36058 Auf Lager
Transparent
PU
11.1 mm
0,8508 € - 0,8508 € 1624 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
11,0765 € - 14,85 € 42 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
0,0255 € - 0,0255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Weiß
Filz
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4289 € - 0,6005 € 6930 Auf Lager
Transparent
PU
25.4 mm
11,4245 € - 12,9418 € 12 Auf Lager
Flach
Schwarz
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0741 € - 0,1037 € 47200 Auf Lager
Schwarz
PU
9.5 mm
14,9505 € - 15,2518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Schwarz
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,065 € - 0,0759 € 7168 Auf Lager
Viereckig
Braun
Filz
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
12,3283 € - 14,3008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Schwarz
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0428 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Weiß
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
10,4022 € - 13,9461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Schwarz
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
10,8701 € - 13,487 € 101 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0595 € - 0,0834 € 4500 Auf Lager
Transparent
PU
9.6 mm
0,0424 € - 0,0594 € 15028 Auf Lager
Transparent
PU
6.4 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Viereckig 50.0 mm 50.0 mm Filz

10255629

Preisbereich
0,274 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Preisbereich
13,487 € - 11,1747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 10.0 mm 2.5 mm Grau PU

10247624

Preisbereich
0,1234 € - 0,0881 €

Lagerbestände
226 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 10.2 mm 2.5 mm PU Schwarz

10022733

Preisbereich
0,0851 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10164 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 10.2 mm 2.5 mm PU Transparent

10465332

Preisbereich
0,0608 € - 0,0506 €

Lagerbestände
5082 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
Klebepuffer 11.1 mm 5.0 mm Transparent PU

10233443

Preisbereich
0,161 € - 0,115 €

Lagerbestände
36058 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Selbstklebender Gleiter Viereckig 100.0 mm 100.0 mm Filz

10255636

Preisbereich
0,8508 € - 0,8508 €

Lagerbestände
1624 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Viereckig 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Preisbereich
14,85 € - 11,0765 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    10.1 mm
  • Menge pro Pad
    54
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Schwarz
Selbstklebender Gleiter Viereckig 25.0 mm 25.0 mm Filz

10255865

Preisbereich
0,0255 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 25.4 mm 4.7 mm PU Transparent

10164846

Preisbereich
0,6005 € - 0,4289 €

Lagerbestände
6930 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.7 mm
Klebepuffer Flach 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Preisbereich
12,9418 € - 11,4245 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 9.5 mm 4.8 mm PU Schwarz

10164839

Preisbereich
0,1037 € - 0,0741 €

Lagerbestände
47200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Klebepuffer Flach 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Preisbereich
15,2518 € - 14,9505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Viereckig 25.0 mm 25.0 mm Filz

10255575

Preisbereich
0,0759 € - 0,065 €

Lagerbestände
7168 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Preisbereich
14,3008 € - 12,3283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Menge pro Pad
    40
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
Selbstklebender Gleiter Viereckig 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255858

Preisbereich
0,0502 € - 0,0428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 8.0 mm 2.8 mm PU Schwarz

10334058

Preisbereich
13,9461 € - 10,4022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Preisbereich
13,487 € - 10,8701 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 9.6 mm 5.4 mm PU Transparent

10164693

Preisbereich
0,0834 € - 0,0595 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
Klebepuffer 6.4 mm 1.6 mm PU Transparent

10164921

Preisbereich
0,0594 € - 0,0424 €

Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.6 mm