Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,3706 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
19.1 mm
0,3389 € - 0,4745 € 17234 Auf Lager
Transparent
PU
18.3 mm
0,0826 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,115 € - 0,161 € 968 Auf Lager
Schwarz
PU
11.1 mm
16,3278 € - 20,417 € 115 Auf Lager
Gewölbt
Natur
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,2224 € - 0,3113 € 9216 Auf Lager
Transparent
PU
16.0 mm
0,306 € - 0,4285 € 5096 Auf Lager
Schwarz
PU
17.6 mm
0,389 € - 0,5446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
20.0 mm
0,2618 € - 0,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PU
16.0 mm
0,0266 € - 0,0312 € 15214 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0955 € - 0,1338 € 288 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
0,1668 € - 0,2336 € 4536 Auf Lager
Schwarz
PU
19.1 mm
0,2118 € - 0,2965 € 32128 Auf Lager
Schwarz
PU
16.5 mm
0,0584 € - 0,0818 € 44506 Auf Lager
Schwarz
PU
6.4 mm
0,073 € - 0,1023 € 17400 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
10233498 0,2184 € - 0,3058 € 1400 Auf Lager
Transparent
PU
12.7 mm
0,3812 € - 0,5338 € 768 Auf Lager
Transparent
PU
14.0 mm
0,1668 € - 0,2336 € 9492 Auf Lager
Transparent
PU
19.1 mm
0,1721 € - 0,2023 € 154 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0595 € - 0,0834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
9.6 mm
  • von 11
Klebepuffer 18.3 mm 14.2 mm PU Schwarz

10164877

Preisbereich
0,3706 € - 0,3706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    14.2 mm
Klebepuffer 18.3 mm 14.2 mm PU Transparent

10164860

Preisbereich
0,4745 € - 0,3389 €

Lagerbestände
17234 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    14.2 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10112434

Preisbereich
0,1156 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 11.1 mm 5.0 mm Schwarz PU

10233450

Preisbereich
0,161 € - 0,115 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Klebepuffer Gewölbt 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Preisbereich
20,417 € - 16,3278 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    96
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 16.0 mm 7.9 mm PU Transparent

10164631

Preisbereich
0,3113 € - 0,2224 €

Lagerbestände
9216 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
Klebepuffer 17.6 mm 9.6 mm PU Schwarz

10165034

Preisbereich
0,4285 € - 0,306 €

Lagerbestände
5096 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
Klebepuffer 20.0 mm 5.1 mm PU Schwarz

10164945

Preisbereich
0,5446 € - 0,389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 16.0 mm 8.0 mm Weiß PU

10233467

Preisbereich
0,3666 € - 0,2618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 10.0 mm 10.0 mm Filz

10255391

Preisbereich
0,0312 € - 0,0266 €

Lagerbestände
15214 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Transparent PU

10247716

Preisbereich
0,1338 € - 0,0955 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Klebepuffer 19.1 mm 1.9 mm PU Schwarz

10164891

Preisbereich
0,2336 € - 0,1668 €

Lagerbestände
4536 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.9 mm
Klebepuffer 15.9 mm 10.1 mm PU Schwarz

10164600

Preisbereich
0,2965 € - 0,2118 €

Lagerbestände
32128 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 6.4 mm 1.6 mm PU Schwarz

10164938

Preisbereich
0,0818 € - 0,0584 €

Lagerbestände
44506 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.8 mm Transparent PU

10164792

Preisbereich
0,1023 € - 0,073 €

Lagerbestände
17400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm Transparent PU

10233498

Preisbereich
0,3058 € - 0,2184 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 14.0 mm 4.5 mm Transparent PU

10252390

Preisbereich
0,5338 € - 0,3812 €

Lagerbestände
768 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Klebepuffer 19.1 mm 1.9 mm PU Transparent

10164884

Preisbereich
0,2336 € - 0,1668 €

Lagerbestände
9492 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.9 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255513

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 9.6 mm 5.4 mm PU Schwarz

10164709

Preisbereich
0,0834 € - 0,0595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    5.4 mm