Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2955 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|||
| 9504 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 1372 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 360 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 3600 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9088 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
| 5460 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
| 32600 Auf Lager |
Rund-Pyramidenförmig
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 832 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
|||
| 2279 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 11256 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
| 1400 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 83232 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 11700 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 18000 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10164 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10164617 | 349 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1800 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 54000 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.