Menü Suche

Selbstklebende Schaumdichtung

Auf Lager

Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. ‌Einfach anzuwendende Klebedichtung. Einer der Typen der Baureihe teilt sich in der Mitte, wodurch zwei gleiche 10,0-Meter-Teile entstehen. Hergestellt aus schwarzem EPDM.

Seriennummer: SR5556 ,SR6491

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
63,2166 € - 70,247 € 29 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
76,3161 € - 84,8101 € 1 Auf Lager
10.0 mm
7.5 mm
38,1652 € - 42,3978 € 11 Auf Lager
9.0 mm
6.0 mm
146,0897 € - 194,7719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.4 mm
12.2 mm
61,0357 € - 67,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
7.0 mm
130,7662 € - 174,3549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
18.9 mm
100,2914 € - 111,4396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
12.0 mm
71,9544 € - 79,9461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
10.0 mm
Schaumdichtung Selbstklebende Schaumdichtung 8.0 mm 6.0 mm EPDM

10268209

Preisbereich
70,247 € - 63,2166 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    1
Schaumdichtung 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Preisbereich
84,8101 € - 76,3161 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    2
Schaumdichtung 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Preisbereich
42,3978 € - 38,1652 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    6
Schaumdichtung 9.4 mm 12.2 mm Solid EPDM

10304631

Preisbereich
194,7719 € - 146,0897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtbreite
    9.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    2
Schaumdichtung 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Preisbereich
67,8222 € - 61,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    5
Schaumdichtung 11.0 mm 18.9 mm Solid EPDM

10304624

Preisbereich
174,3549 € - 130,7662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.9 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    1
Schaumdichtung 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Preisbereich
111,4396 € - 100,2914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    4
Schaumdichtung 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Preisbereich
79,9461 € - 71,9544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Typ
    3