Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4843 € - 0,5979 € | 475 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1024 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2717 € - 0,4421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1731 € - 0,3168 € | 1578 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1195 € - 0,1398 € | 986 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1336 € - 0,1562 € | 2974 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3125 € - 0,3125 € | 3408 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1633 € | 22277 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1198 € - 0,1401 € | 139 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,3562 € | 1210 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0994 € | 9000 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,126 € - 0,1478 € | 189 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1141 € - 0,1337 € | 489 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2311 € - 0,2311 € | 22000 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,4871 € - 0,5153 € | 5000 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1703 € - 0,1788 € | 372 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,176 € | 2718 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3266 € - 0,3266 € | 169 Auf Lager |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.