Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2478 € - 0,259 € | 248080 Auf Lager |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,126 € - 0,1478 € | 189 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1703 € - 0,1788 € | 372 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3125 € - 0,3125 € | 3408 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1134 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3266 € - 0,3266 € | 169 Auf Lager |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0994 € | 9000 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1689 € | 2877 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1195 € - 0,1398 € | 2986 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1336 € - 0,1562 € | 2974 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4871 € - 0,5153 € | 5000 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1633 € | 22277 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1294 € - 0,2351 € | 23400 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4843 € - 0,5979 € | 475 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.