Menü Suche

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Kaufen
4,4937 € - 5,9917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
35.0
2,7513 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
12.0
3,8212 € - 5,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
25.0
3,7397 € - 4,9829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
25.0
2,3029 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
6.0
3,3525 € - 4,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
20.0
3,434 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
Edelstahl 304
4.0
M6
20.0
3,3525 € - 4,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
20.0
2,3335 € - 3,1079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
Edelstahl 304
2.0
M3
8.0
4,4326 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
40.0
6,4808 € - 8,6411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
Edelstahl 304
10.0
M16
30.0
3,434 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
316 Edelstahl
3.0
M5
20.0
7,0209 € - 9,3544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.5
20.0
316 Edelstahl
6.0
M10
55.0
5,7369 € - 7,6526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
316 Edelstahl
5.0
M8
55.0
7,3571 € - 9,8129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
30.0
6,491 € - 8,6513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
35.0
4,3613 € - 5,8083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
316 Edelstahl
4.0
M6
30.0
9,0385 € - 12,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
60.0
4,9013 € - 6,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.5
20.0
Edelstahl 304
6.0
M10
35.0
4,6262 € - 6,1649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
316 Edelstahl
3.0
M5
35.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 35.0 Edelstahl 304

20238025

Preisbereich
5,9917 € - 4,4937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 12.0 Edelstahl 304

20237974

Preisbereich
3,6684 € - 2,7513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 25.0 Edelstahl 304

20237912

Preisbereich
5,095 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 25.0 Edelstahl 304

20238001

Preisbereich
4,9829 € - 3,7397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 6.0 Edelstahl 304

20237851

Preisbereich
3,0671 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 20.0 Edelstahl 304

20237998

Preisbereich
4,4632 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 20.0 Edelstahl 304

20238087

Preisbereich
4,5753 € - 3,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 20.0 Edelstahl 304

20238179

Preisbereich
4,4734 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 8.0 Edelstahl 304

20237806

Preisbereich
3,1079 € - 2,3335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 40.0 Edelstahl 304

20238216

Preisbereich
5,9102 € - 4,4326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 30.0 Edelstahl 304

20238445

Preisbereich
8,6411 € - 6,4808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 20.0 316 Edelstahl

20238711

Preisbereich
4,5753 € - 3,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M10 55.0 316 Edelstahl

20239053

Preisbereich
9,3544 € - 7,0209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 55.0 316 Edelstahl

20238964

Preisbereich
7,6526 € - 5,7369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 30.0 316 Edelstahl

20239169

Preisbereich
9,8129 € - 7,3571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 35.0 316 Edelstahl

20239107

Preisbereich
8,6513 € - 6,491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 30.0 316 Edelstahl

20238827

Preisbereich
5,8083 € - 4,3613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 60.0 316 Edelstahl

20239145

Preisbereich
12,0445 € - 9,0385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M10 35.0 Edelstahl 304

20238292

Preisbereich
6,5317 € - 4,9013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 35.0 316 Edelstahl

20238742

Preisbereich
6,1649 € - 4,6262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8