Diese Setzwerkzeuge für Dichtstopfen in Zollgrößen sind dafür vorgesehen, die effektive Installierung von Dichtstopfen in verschiedenen Anwendungen zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.
Die Dichtstopfen werden in ein Bohrloch eingesetzt und die Expansionskugel drückt gegen die Stopfenhülse. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäusematerial gedrückt, um das Loch dauerhaft zu verschließen und abzudichten. Die Kugel wird an ihrem Platz fixiert. Es ist kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. Anwendung von Klebebändern oder Dichtstoffen erforderlich.
Das Produktsortiment enthält Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie vor dem Ausüben von Druck bitte sicher, dass die Kugel vollständig eingerastet ist. Sie kommen häufig bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SRP0193
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | d2 | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.400"
|
0.211"
|
0.218"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.137"
|
0.180"
|
0.187"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.137"
|
0.082"
|
0.093"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.400"
|
0.273"
|
0.281"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.137"
|
0.148"
|
0.156"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.137"
|
0.117"
|
0.125"
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.400"
|
0.242"
|
0.250"
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.