Menü Suche

Shaft Collar One Piece Solid

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kragenhöhe Schraubengröße Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
  • von 2
Stellring 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Einteilig

10209981


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
Stellring 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Einteilig

10210062


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Einteilig

10210147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Außendurchmesser
    56.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Einteilig

10210000


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
Stellring 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Einteilig

10210086


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    45.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Einteilig

10209950


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    8.0 mm
Stellring 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Einteilig

10210116


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    34.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Einteilig

10210031


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    14.0 mm
Stellring 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Einteilig

10210192


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    80.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
Stellring 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Einteilig

10209998


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
Stellring 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Einteilig

10210154


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
Stellring 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Einteilig

10210079


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Einteilig

10210161


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    42.0 mm
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
Stellring 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Einteilig

10210222


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    80.0 mm
  • Außendurchmesser
    110.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    22.0 mm
Stellring 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Einteilig

10210024


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    14.0 mm
Stellring 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Einteilig

10210109


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Einteilig

10210185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    48.0 mm
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm
Stellring 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Einteilig

10210017


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    12.0 mm
Stellring 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Einteilig

10210093


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    45.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    16.0 mm
Stellring 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Einteilig

10210178


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    45.0 mm
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stellring-Ausführung
    Einteilig
  • Kragenhöhe
    18.0 mm