Menü Suche

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager

Sicherheitsabdeckkappen decken freiliegende Verbindungen an verschiedenen Arten von Outdoor-Geräten ab. Sie schützen vor Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung. Sie rasten mühelos ein und sind ideal für den Einsatz im Freien, z. B. für Spielplatzgeräte.Sicherheitsabdeckkappen und -unterteile werden zum Abdecken von Befestigungskomponenten verwendet. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Gelenke in verschiedenen Outdoor-Ausrüstungen.

  • Besonders geeignet für die Verwendung auf Kinderspielplätzen und Turnhallen.
  • Lässt sich mit minimalem Aufwand einrasten.
Material: PP Farbe: Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün Seriennummer: SR2040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D d1 d2 h H Typ Kaufen
0,112 € - 0,2051 € 20 Auf Lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1025 € - 0,1423 € 17450 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1764 € - 0,3199 € 269 Auf Lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,2769 € - 0,5064 € 8100 Auf Lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 171 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 2122 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,231 € - 0,4232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 200 Auf Lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 2794 Auf Lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 185 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,112 € - 0,2051 € 3301 Auf Lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1244 € - 0,2266 € 25118 Auf Lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,0796 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,112 € - 0,2051 € 9 Auf Lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1244 € - 0,2266 € 433 Auf Lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1025 € - 0,1423 € 670 Auf Lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1025 € - 0,1423 € 75 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,0796 € - 0,1262 € 12985 Auf Lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0796 € - 0,1262 € 353 Auf Lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1244 € - 0,2266 € 800 Auf Lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • von 3
Sicherheitsabdeckkappen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Weiß

10057438

Preisbereich
0,2051 € - 0,112 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blau

10057308

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
17450 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Schwarz

10117484

Preisbereich
0,3199 € - 0,1764 €

Lagerbestände
269 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Sicherheitsabdeckkappen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Schwarz

10117491

Preisbereich
0,5064 € - 0,2769 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Weiß

10057254

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Weiß

10057131

Preisbereich
0,152 € - 0,0958 €

Lagerbestände
2122 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Gelb

10057520

Preisbereich
0,4232 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Grün

10057476

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Blau

10057483

Preisbereich
0,3816 € - 0,2094 €

Lagerbestände
2794 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Rot

10057278

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
185 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 38.0 mm PP

10057445

Preisbereich
0,2051 € - 0,112 €

Lagerbestände
3301 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 43.0 mm PP

10057568

Preisbereich
0,2266 € - 0,1244 €

Lagerbestände
25118 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Sicherheitsabdeckkappen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Preisbereich
0,1262 € - 0,0796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Sicherheitsabdeckkappen 10.3 mm 38.0 mm PP

10057452

Preisbereich
0,2051 € - 0,112 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 43.0 mm PP

10057575

Preisbereich
0,2266 € - 0,1244 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Sicherheitsabdeckkappen 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gelb

10057346

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Preisbereich
0,1262 € - 0,0796 €

Lagerbestände
12985 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Weiß

10057193

Preisbereich
0,1262 € - 0,0796 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Weiß

10057551

Preisbereich
0,2266 € - 0,1244 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm