Menü Suche

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager

Sicherheitsabdeckkappen decken freiliegende Verbindungen an verschiedenen Arten von Outdoor-Geräten ab. Sie schützen vor Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung. Sie rasten mühelos ein und sind ideal für den Einsatz im Freien, z. B. für Spielplatzgeräte.Sicherheitsabdeckkappen und -unterteile werden zum Abdecken von Befestigungskomponenten verwendet. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Gelenke in verschiedenen Outdoor-Ausrüstungen.

  • Besonders geeignet für die Verwendung auf Kinderspielplätzen und Turnhallen.
  • Lässt sich mit minimalem Aufwand einrasten.
Material: PP Farbe: Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün Seriennummer: SR2040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D d1 d2 h H Typ Kaufen
0,0796 € - 0,1262 € 41945 Auf Lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1025 € - 0,1423 € 75 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,152 € - 0,2783 € 39 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1025 € - 0,1423 € 21914 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1235 € - 0,1707 € 17583 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1367 € - 0,2496 € 54 Auf Lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,2769 € - 0,5064 € 8100 Auf Lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1764 € - 0,3199 € 269 Auf Lager
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 2122 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 485 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1244 € - 0,2266 € 800 Auf Lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0958 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1025 € - 0,1423 € 140 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,152 € - 0,2783 € 13573 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 92 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 60 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2109 € - 0,3873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 185 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,112 € - 0,2051 € 64 Auf Lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1235 € - 0,1707 € 78 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • von 3
Sicherheitsabdeckkappen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blau

10057186

Preisbereich
0,1262 € - 0,0796 €

Lagerbestände
41945 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gelb

10057346

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Gelb

10057407

Preisbereich
0,2783 € - 0,152 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grün

10057292

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
21914 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Grün

10057230

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
17583 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Blau

10057544

Preisbereich
0,2496 € - 0,1367 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Schwarz

10117491

Preisbereich
0,5064 € - 0,2769 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Schwarz

10117484

Preisbereich
0,3199 € - 0,1764 €

Lagerbestände
269 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Weiß

10057131

Preisbereich
0,152 € - 0,0958 €

Lagerbestände
2122 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Grün

10057117

Preisbereich
0,152 € - 0,0958 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Weiß

10057551

Preisbereich
0,2266 € - 0,1244 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Gelb

10057162

Preisbereich
0,152 € - 0,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Weiß

10057315

Preisbereich
0,1423 € - 0,1025 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Schwarz

10057384

Preisbereich
0,2783 € - 0,152 €

Lagerbestände
13573 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Gelb

10057285

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Blau

10057360

Preisbereich
0,2783 € - 0,152 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Weiß

10057490

Preisbereich
0,3873 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Rot

10057278

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
185 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Blau

10057421

Preisbereich
0,2051 € - 0,112 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Blau

10057247

Preisbereich
0,1707 € - 0,1235 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm