Menü Suche

Sicherungs- und Flanschmuttern ‒ Metall

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschdurchmesser Gewindegröße Material Gesamthöhe Kaufen
0,025 € - 0,0278 € 384 Auf Lager
M6
Stahl
6.0 mm
0,02 € - 0,0222 € 13600 Auf Lager
M4
Stahl
4.6 mm
0,0239 € - 0,0265 € 8000 Auf Lager
M3
Stahl
4.0 mm
0,023 € - 0,0255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Stahl
5.0 mm
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Stahl Natur

10240557

Preisbereich
0,0278 € - 0,025 €

Lagerbestände
384 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Stahl Natur

10240533

Preisbereich
0,0222 € - 0,02 €

Lagerbestände
13600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Stahl Natur

10240526

Preisbereich
0,0265 € - 0,0239 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Stahl Natur

10240540

Preisbereich
0,0255 € - 0,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt