Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben. Der Sicherungsflansch wird durch Verpressen des Kopfes in eine Senkbohrung an der Platte fixiert.
Dann wird die unverlierbare Schraube einfach durch den Flansch geschraubt und sicher in der Platte gehalten.
Die Flansche bestehen entweder aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet, oder aus Aluminium, das eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
Material: Edelstahl 303, Aluminium Seriennummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | Für Gewinde d1 | l1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
||
3,2312 € - 4,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M8
|
0.9
|
||
3,2312 € - 4,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
||
2,0685 € - 2,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
2,5441 € - 3,6344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M4
|
2.0
|
||
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
0.7
|
M5
|
0.7
|
||
2,0685 € - 2,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
2,1874 € - 3,1249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
6.0
|
M3
|
6.0
|
||
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
0.9
|
M5
|
0.9
|
||
2,8056 € - 4,008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M5
|
2.0
|
||
2,5203 € - 3,6004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M4
|
0.9
|
||
3,2312 € - 4,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
||
3,2312 € - 4,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
||
3,2312 € - 4,616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
2,0685 € - 2,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
2,0448 € - 2,9211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
||
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
2,8674 € - 4,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
||
2,632 € - 3,7601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M4
|
6.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.