Menü Suche

Sicherungsmuttern

Auf Lager

Sicherungsmuttern verhindern dank ihrer hervorragenden Anti-Vibrationseigenschaften ein Lösen der Schraube und Mutter.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Kaufen
0,0602 € - 0,0839 € 5933 Auf Lager
M3
0,0639 € - 0,0891 € 2931 Auf Lager
M6
0,0592 € - 0,0829 € 6200 Auf Lager
M5
0,0585 € - 0,0814 € 18346 Auf Lager
M4
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Stahl Natur

10240182

Preisbereich
0,0839 € - 0,0602 €

Lagerbestände
5933 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.7 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Mutterndesign
    Geflanscht
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Stahl Natur

10240243

Preisbereich
0,0891 € - 0,0639 €

Lagerbestände
2931 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Mutterndesign
    Geflanscht
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Stahl Natur

10240229

Preisbereich
0,0829 € - 0,0592 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Mutterndesign
    Geflanscht
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Stahl Natur

10240205

Preisbereich
0,0814 € - 0,0585 €

Lagerbestände
18346 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.9 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kontaktfläche
    Flach
  • Mutterndesign
    Geflanscht