Menü Suche

Sicherungsmuttern zum Aufstecken

In Produktion

Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind für eine schnelle Montage und straffe Befestigung konzipiert, um zu verhindern, dass Schrauben und Bolzen sich drehen, rutschen oder lösen. Sie verhindern zeitaufwändiges An- und Abschrauben auf langen Gewinden sowie das Risiko der Beschädigung von Gewinden.

Sie sind verzinkt für Korrosionsbeständigkeit und können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden. Sie sind geeignet für die Verwendung im Freien und sowohl wartungsfrei als auch wiederverwendbar. Die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.

Sie sind auch bei beengten Platzverhältnissen einfach zu installieren und erfordern keinen speziellen Schraubenschlüssel. Öffnen Sie einfach die Sicherungsmutter, positionieren Sie sie wie gewünscht und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel an. Zudem sind sie temperaturbeständig bis zu +150 C. Sie werden häufig im Bauwesen, bei Gerüsten, im Automobilbereich und bei mechanischen Anwendungen eingesetzt.

  • Sie können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden.
  • Sie sind wiederverwendbar und die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.
  • Temperaturbeständig bis zu 150 C.
Material: Stahl Seriennummer: SR24520

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 A/F d1 w1 Kaufen
2,9958 € - 3,7397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
16.0
M6
18.2
18,6069 € - 23,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
33.0
M16
38.5
3,5461 € - 4,4326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
19.0
M8
22.0
4,4122 € - 5,5127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9
27.0
M14
31.1
12,0649 € - 15,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9
27.0
M12
31.1
19,5444 € - 24,4254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.3
41.0
M20
47.7
12,6559 € - 15,825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
33.0
M18
38.5
3,9129 € - 4,8912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4
22.0
M10
25.7
26,1373 € - 32,6691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4
51.0
M22
58.6
28,9599 € - 36,1948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
108.0
M48
1-3/4"
Sicherungsmutter M6 18.2 9.5 Stahl

20252694

Preisbereich
3,7397 € - 2,9958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • w1
    18.2
  • h1
    9.5
  • A/F
    16.0
  • max. Belastung kN
    2.9
Sicherungsmutter M16 38.5 16.5 Stahl

20252731

Preisbereich
23,2535 € - 18,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • max. Belastung kN
    22.2
Sicherungsmutter M8 22.0 9.5 Stahl

20252700

Preisbereich
4,4326 € - 3,5461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • w1
    22.0
  • h1
    9.5
  • A/F
    19.0
  • Drehmoment bis max. Nm
    18-25
Sicherungsmutter M14 31.1 15.9 Stahl

20252656

Preisbereich
5,5127 € - 4,4122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M14
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • max. Belastung kN
    17.8
Sicherungsmutter M12 31.1 15.9 Stahl

20252724

Preisbereich
15,0812 € - 12,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • max. Belastung kN
    17.8
Sicherungsmutter M20 47.7 20.3 Stahl

20252748

Preisbereich
24,4254 € - 19,5444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • w1
    47.7
  • h1
    20.3
  • A/F
    41.0
  • max. Belastung kN
    35.6
Sicherungsmutter M18 38.5 16.5 Stahl

20252663

Preisbereich
15,825 € - 12,6559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M18
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • max. Belastung kN
    22.2
Sicherungsmutter M10 25.7 12.4 Stahl

20252717

Preisbereich
4,8912 € - 3,9129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • w1
    25.7
  • h1
    12.4
  • A/F
    22.0
  • max. Belastung kN
    8.9
Sicherungsmutter M22 58.6 25.4 Stahl

20252670

Preisbereich
32,6691 € - 26,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M22
  • w1
    58.6
  • h1
    25.4
  • A/F
    51.0
  • Gewicht g
    259.0
Sicherungsmutter M48 1-3/4" 50.0 Stahl

20252687

Preisbereich
36,1948 € - 28,9599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M48
  • w1
    1-3/4"
  • h1
    50.0
  • A/F
    108.0
  • max. Belastung kN
    17.0