Menü Suche

Spannbügelverschluss und Schließblech

Auf Lager

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Durchmesser Befestigungsbohrung Gesamtbreite Typ Kaufen
0,7202 € - 0,8006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Baustahl
5.2 mm
20.0 mm
Schließbügel
0,7819 € - 0,8694 € 294 Auf Lager
24.0 mm
Baustahl
3.5 mm
14.0 mm
Schließbügel
1,7647 € - 3,7361 € 501 Auf Lager
24.0 mm
Edelstahl
3.5 mm
14.0 mm
Schließbügel
4,3617 € - 8,3762 € 13 Auf Lager
26.0 mm
Edelstahl
5.2 mm
20.0 mm
Schließbügel
Hebelspannverschluss 26.0 mm 20.0 mm Baustahl

10272633

Preisbereich
0,8006 € - 0,7202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Typ
    Schließbügel
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
Hebelspannverschluss 24.0 mm 14.0 mm Baustahl

10272619

Preisbereich
0,8694 € - 0,7819 €

Lagerbestände
294 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Typ
    Schließbügel
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Hebelspannverschluss 24.0 mm 14.0 mm Edelstahl

10272626

Preisbereich
3,7361 € - 1,7647 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Schließbügel
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Hebelspannverschluss 26.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10272640

Preisbereich
8,3762 € - 4,3617 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Schließbügel
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm