Menü Suche

Spiral-Exzenterschrauben

In Produktion

Spiral-Exzenterschrauben werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Eine Welle in der Mitte wird für den mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Betrieb verwendet. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR12108

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Inbegriffen l1 w3 d1 h1 d2 Kaufen
15,8869 € - 19,8638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
14,2878 € - 17,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
20,6218 € - 25,7721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
15,1497 € - 18,9397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
21,6498 € - 27,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
22,3871 € - 27,9838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
20,6218 € - 25,7721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
mit Spannplatte
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
14,2878 € - 17,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Spannplatte
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Spiral-Exzenterspanner 16.0 M12x1.75 8.0 Stahl

20266271

Preisbereich
19,8638 € - 15,8869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Spiral-Exzenterspanner 10.0 M6x1.00 5.0 Stahl

20265892

Preisbereich
17,8598 € - 14,2878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Spiral-Exzenterspanner 10.0 M6x1.00 5.0 Stahl

20265779

Preisbereich
25,7721 € - 20,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Spiral-Exzenterspanner 14.0 M10x1.50 7.0 Stahl

20266264

Preisbereich
18,9397 € - 15,1497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Spiral-Exzenterspanner 14.0 M10x1.50 7.0 Stahl

20265946

Preisbereich
27,0597 € - 21,6498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Spiral-Exzenterspanner 16.0 M12x1.75 8.0 Stahl

20265953

Preisbereich
27,9838 € - 22,3871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Spiral-Exzenterspanner 12.0 M8x1.25 6.0 Stahl

20265939

Preisbereich
25,7721 € - 20,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    mit Spannplatte
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Spiral-Exzenterspanner 12.0 M8x1.25 6.0 Stahl

20266004

Preisbereich
17,8598 € - 14,2878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    Ohne Spannplatte
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0