Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.
Material: HDPE Farbe: Grau Seriennummer: SR1081
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 455,0615 € - 455,0615 € | 9 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| 102,5737 € - 113,7548 € | 12 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 698,0178 € - 698,0178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 116,2324 € - 136,8747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 72,8796 € - 90,649 € | 12 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 796,3541 € - 796,3541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 212,444 € - 250,6576 € | 43 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 341,2926 € - 341,2926 € | 1 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.