Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Sorgt für eine deutlich längere Lebensdauer des Schlauchs.
  • Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.
  • Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.
  • Bietet in Kombination mit einer Schutzhülle erstklassigen Schutz.
Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
30,343 € - 35,1084 € 16 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
369,2194 € - 369,2194 € 16 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
21,0546 € - 22,1201 € 55 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
25,2141 € - 29,2484 € 101 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
97,7877 € - 105,3253 € 24 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
15 Auf Lager
Gelb
HDPE
20,867 € - 22,1201 € 179 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
63,9745 € - 74,2104 € 16 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
45,7019 € - 53,0141 € 15 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
245,814 € - 249,3341 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
10561447 171,351 € - 190,3692 € 23 Auf Lager
44.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
30,6079 € - 35,9959 € 27 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
41,4373 € - 48,7459 € 79 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
171,351 € - 190,3692 € 11 Auf Lager
44.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
490,3935 € - 516,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Gelb
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
193,1566 € - 214,6155 € 27 Auf Lager
55.4 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
266,1755 € - 295,7565 € 7 Auf Lager
67.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
103,0399 € - 121,218 € 3 Auf Lager
34.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
490,3935 € - 516,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Schwarz
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
450,3298 € - 474,0293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
  • von 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,1084 € - 30,343 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
369,2194 € - 369,2194 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,1201 € - 21,0546 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,2484 € - 25,2141 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
105,3253 € - 97,7877 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656


Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,1201 € - 20,867 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
74,2104 € - 63,9745 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
53,0141 € - 45,7019 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
249,3341 € - 245,814 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Schwarz

10561447

Preisbereich
190,3692 € - 171,351 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10561263

Preisbereich
35,9959 € - 30,6079 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317

Preisbereich
48,7459 € - 41,4373 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Gelb
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gelb

10561478

Preisbereich
190,3692 € - 171,351 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Gelb
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10631652

Preisbereich
516,2002 € - 490,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • Farbe
    Gelb
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Schwarz

10561492

Preisbereich
214,6155 € - 193,1566 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gelb

10561539

Preisbereich
295,7565 € - 266,1755 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Gelb
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561423

Preisbereich
121,218 € - 103,0399 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644263

Preisbereich
516,2002 € - 490,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gelb

10644072

Preisbereich
474,0293 € - 450,3298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Farbe
    Gelb