Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.
Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Farbe | Material | RL | Typ | OD | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,4373 € - 48,7459 € | 79 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
79,1671 € - 93,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
193,1566 € - 214,6155 € | 27 Auf Lager |
2.181 in
55.4 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
450,3298 € - 474,0293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
266,1755 € - 295,7565 € | 7 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
42,611 € - 50,1329 € | 28 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10561546 | 405,8383 € - 427,2038 € | 8 Auf Lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
490,3935 € - 516,2002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
54,2807 € - 63,8565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
266,1755 € - 295,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
450,3298 € - 474,0293 € | 9 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
41,4373 € - 48,7459 € | 104 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
103,0399 € - 121,218 € | 3 Auf Lager |
1.362 in
34.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
490,3935 € - 516,2002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
369,2194 € - 369,2194 € | 16 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
25,2141 € - 29,2484 € | 101 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
15 Auf Lager |
|
Gelb
|
HDPE
|
|
|
|
|
|||
30,343 € - 35,1084 € | 16 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
97,7877 € - 105,3253 € | 24 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
45,7019 € - 53,0141 € | 15 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.