Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Sorgt für eine deutlich längere Lebensdauer des Schlauchs.
  • Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.
  • Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.
  • Bietet in Kombination mit einer Schutzhülle erstklassigen Schutz.
Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
30,343 € - 35,1084 € 16 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
45,7019 € - 53,0141 € 15 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
21,0546 € - 22,1201 € 55 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
369,2194 € - 369,2194 € 16 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
25,2141 € - 29,2484 € 101 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
15 Auf Lager
Gelb
HDPE
97,7877 € - 105,3253 € 24 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
20,867 € - 22,1201 € 179 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
63,9745 € - 74,2104 € 16 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
245,814 € - 249,3341 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
10561270 50,1729 € - 55,7477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
73,5123 € - 81,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
53,7472 € - 59,7221 € 145 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
370,7092 € - 378,2712 € 11 Auf Lager
75.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
57,3481 € - 63,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
151,3191 € - 159,2812 € 7 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
487,7928 € - 497,7421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
10561409 99,0522 € - 110,0551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
226,9653 € - 238,9151 € 215 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
193,1566 € - 214,6155 € 27 Auf Lager
55.4 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
  • von 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,1084 € - 30,343 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
53,0141 € - 45,7019 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,1201 € - 21,0546 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
369,2194 € - 369,2194 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,2484 € - 25,2141 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656


Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
105,3253 € - 97,7877 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,1201 € - 20,867 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
74,2104 € - 63,9745 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
249,3341 € - 245,814 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561270

Preisbereich
55,7477 € - 50,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561379

Preisbereich
81,6744 € - 73,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561294

Preisbereich
59,7221 € - 53,7472 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10561515

Preisbereich
378,2712 € - 370,7092 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561331

Preisbereich
63,7231 € - 57,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561430

Preisbereich
159,2812 € - 151,3191 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Schwarz

10561560

Preisbereich
497,7421 € - 487,7928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10561409

Preisbereich
110,0551 € - 99,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561454

Preisbereich
238,9151 € - 226,9653 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Schwarz

10561492

Preisbereich
214,6155 € - 193,1566 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farbe
    Schwarz