Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,8407 € - 0,911 € 148 Auf Lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,3012 € - 0,3644 € 1019 Auf Lager
20.6 mm
3
3,0991 € - 3,0991 € 99 Auf Lager
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
2,7691 € - 2,7691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,1535 € - 0,1865 € 775 Auf Lager
3
14.0 mm
16.5 mm
0,1535 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5
25.2 mm
15.7 mm
10312773 2,8839 € - 2,8839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,8408 € - 2,8408 € 13950 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1347 € - 0,1535 € 2062 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,1736 € - 0,198 € 353 Auf Lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,9798 € - 1,0887 € 1366 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1202 € - 0,1374 € 464 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,1664 € - 0,1908 € 3637 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,2596 € - 0,2969 € 3000 Auf Lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
3,30 € - 3,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,5466 € - 0,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2
12.7 mm
0,1793 € - 0,2051 € 63 Auf Lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,5639 € - 1,5639 € 70 Auf Lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
2,5969 € - 2,5969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,1852 € - 3,1852 € 100 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
  • von 2
LWL-Clip 73.0 mm (L) 24 Schwarz

10111840

Preisbereich
0,911 € - 0,8407 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    73.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 20.6 mm (L) Natur

10315972

Preisbereich
0,3644 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    20.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rot Nylon 6

10312759

Preisbereich
3,0991 € - 3,0991 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rot Nylon 6

10312742

Preisbereich
2,7691 € - 2,7691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natur Nylon 6/6

10111383

Preisbereich
0,1865 € - 0,1535 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natur Nylon 6/6

10111390

Preisbereich
0,1865 € - 0,1535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    15.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grün Nylon 6

10312773

Preisbereich
2,8839 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10412473

Preisbereich
2,8408 € - 2,8408 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 37.0 mm (L) 6 Schwarz

10111802

Preisbereich
0,1535 € - 0,1347 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 35.63 mm 5.8 mm 12 Schwarz Nylon 6/6

10111789

Preisbereich
0,198 € - 0,1736 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.63 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10316092

Preisbereich
1,0887 € - 0,9798 €

Lagerbestände
1366 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 37.0 mm 6.0 mm 6 Schwarz Nylon 6/6

10111819

Preisbereich
0,1374 € - 0,1202 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 37.0 mm 6.0 mm 6 Schwarz Nylon 6/6

10111826

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3637 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10315996

Preisbereich
0,2969 € - 0,2596 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grün Nylon 6

10312766

Preisbereich
3,30 € - 3,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natur Nylon 6/6

10315989

Preisbereich
0,6255 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 35.63 mm 5.8 mm 12 Schwarz Nylon 6/6

10111796

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.63 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
LWL-Clip 26.5 mm (L) Schwarz

10312285

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.75 mm
LWL-Clip 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312827

Preisbereich
2,5969 € - 2,5969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Schwarz Nylon 6

10312315

Preisbereich
3,1852 € - 3,1852 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6