Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2596 € - 0,2969 € 3000 Auf Lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
3,8996 € - 3,8996 € 280 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,5466 € - 0,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2
12.7 mm
5,1221 € - 5,1221 € 29 Auf Lager
89.0 mm
8
27.5 mm
0,1535 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5
25.2 mm
15.7 mm
1,099 € - 1,1908 € 770 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
2,97 € - 2,97 € 47 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3644 € 1019 Auf Lager
20.6 mm
3
2,2956 € - 2,2956 € 38 Auf Lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,6643 € - 1,6643 € 10098 Auf Lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,8408 € - 2,8408 € 13950 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1664 € - 0,1908 € 3637 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
1,4671 € - 1,4671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
10312773 2,8839 € - 2,8839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,7691 € - 2,7691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
3,386 € - 3,386 € 2692 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,5252 € - 2,5252 € 2 Auf Lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,9798 € - 1,0887 € 1366 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 63 Auf Lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1535 € - 0,1865 € 775 Auf Lager
3
14.0 mm
16.5 mm
  • von 2
LWL-Clip 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10315996

Preisbereich
0,2969 € - 0,2596 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

10316122

Preisbereich
3,8996 € - 3,8996 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
LWL-Clip 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natur Nylon 6/6

10315989

Preisbereich
0,6255 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 89.0 mm 27.5 mm Schwarz Nylon 6

10312384

Preisbereich
5,1221 € - 5,1221 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    100
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natur Nylon 6/6

10111390

Preisbereich
0,1865 € - 0,1535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    15.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 35.4 mm 9.0 mm 6 Natur PP;TPE

10316108

Preisbereich
1,1908 € - 1,099 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
LWL-Clip 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Schwarz Nylon 6

10312322

Preisbereich
2,97 € - 2,97 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 20.6 mm (L) Natur

10315972

Preisbereich
0,3644 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    20.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312834

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312841

Preisbereich
1,6643 € - 1,6643 €

Lagerbestände
10098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10412473

Preisbereich
2,8408 € - 2,8408 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 37.0 mm 6.0 mm 6 Schwarz Nylon 6/6

10111826

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3637 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312858

Preisbereich
1,4671 € - 1,4671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grün Nylon 6

10312773

Preisbereich
2,8839 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rot Nylon 6

10312742

Preisbereich
2,7691 € - 2,7691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blau Nylon 6

10312339

Preisbereich
3,386 € - 3,386 €

Lagerbestände
2692 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gelb Nylon 6

10312797

Preisbereich
2,5252 € - 2,5252 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10316092

Preisbereich
1,0887 € - 0,9798 €

Lagerbestände
1366 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 35.63 mm 5.8 mm 12 Schwarz Nylon 6/6

10111796

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.63 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natur Nylon 6/6

10111383

Preisbereich
0,1865 € - 0,1535 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000