Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
2,816 € - 2,816 € 900 Auf Lager
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1,4398 € - 1,4398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,9616 € - 1,0684 € 1916 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
3,1258 € - 3,1258 € 700 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,5485 € - 2,5485 € 300 Auf Lager
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,2956 € - 0,3576 € 2019 Auf Lager
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
0,1506 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
2,7879 € - 2,7879 € 121 Auf Lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,176 € - 0,2013 € 1163 Auf Lager
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1322 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,2384 € - 3,2384 € 1397 Auf Lager
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
2,9146 € - 2,9146 € 147 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,2281 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
0,2421 € - 0,2914 € 1340 Auf Lager
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
0,1703 € - 0,1943 € 353 Auf Lager
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
10312773 2,8301 € - 2,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
3,3229 € - 3,3229 € 2792 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
5,0266 € - 5,0266 € 29 Auf Lager
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
0,1506 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
  • von 2
LWL-Clip 26.5 mm (L) Gelb

10312780

Preisbereich
2,816 € - 2,816 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 86.6 mm (L) 4 Schwarz

10312858

Preisbereich
1,4398 € - 1,4398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12 Natur

10316092

Preisbereich
1,0684 € - 0,9616 €

Lagerbestände
1916 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw;Adhesive
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Gelb

10312797

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Befestigungsmethode
    Clip-On, Screw
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 73.1 mm (L) Schwarz

10312315

Preisbereich
3,1258 € - 3,1258 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip In;Adhesive
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
LWL-Clip 86.6 mm (L) 4 Schwarz

10312827

Preisbereich
2,5485 € - 2,5485 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip in;Adhesive
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 20.6 mm (L) 6 Natur

10315972

Preisbereich
0,3576 € - 0,2956 €

Lagerbestände
2019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    8.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.6 mm
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
LWL-Clip 14.0 mm (L) Natur

10111383

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
LWL-Clip 86.6 mm (L) 6 Schwarz

10312810

Preisbereich
2,7879 € - 2,7879 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip in;Adhesive
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 35.6 mm (L) 12 Schwarz

10111796

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
1163 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.6 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 37.3 mm (L) 6 Schwarz

10111802

Preisbereich
0,1506 € - 0,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Grün

10312766

Preisbereich
3,2384 € - 3,2384 €

Lagerbestände
1397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 73.1 mm (L) Schwarz

10312322

Preisbereich
2,9146 € - 2,9146 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
LWL-Clip 23.9 mm (L) Natur

10315897

Preisbereich
0,2773 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.9 mm
  • Gesamtbreite
    23.9 mm
LWL-Clip 35.4 mm (L) Natur

10111833

Preisbereich
0,2914 € - 0,2421 €

Lagerbestände
1340 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
LWL-Clip 35.6 mm (L) 12 Schwarz

10111789

Preisbereich
0,1943 € - 0,1703 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip On
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.6 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Grün

10312773

Preisbereich
2,8301 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Befestigungsmethode
    Clip-On, Screw
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
LWL-Clip 72.7 mm (L) Blau

10312339

Preisbereich
3,3229 € - 3,3229 €

Lagerbestände
2792 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Clip In;Adhesive
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
LWL-Clip 89.0 mm (L) Schwarz

10312384

Preisbereich
5,0266 € - 5,0266 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip In;Adhesive
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
LWL-Clip 25.2 mm (L) Natur

10111390

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Gesamthöhe
    15.7 mm
  • Gesamtlänge
    25.2 mm
  • Gesamtbreite
    25.2 mm