Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Anzahl der Schlitze | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3012 € - 0,3644 € | 1019 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 3,386 € - 3,386 € | 2692 Auf Lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,5969 € - 2,5969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1535 € | 2062 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1865 € | 775 Auf Lager |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,5252 € - 2,5252 € | 2 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 63 Auf Lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,297 € | 1340 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 2,8408 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2596 € - 0,2969 € | 3000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,8996 € - 3,8996 € | 280 Auf Lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.