Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1472 € - 0,1818 € 1225 Auf Lager
0,1472 € - 0,1818 € 8000 Auf Lager
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0946 € - 0,1051 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0883 € - 0,0982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2633 € - 0,3013 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1472 € - 0,1818 € 3621 Auf Lager
0,1472 € - 0,1818 € 2264 Auf Lager
0,163 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0678 € - 0,0754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
0,0847 € - 0,113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
0,0576 € - 0,0721 € 1942 Auf Lager
2.1 mm
0,0859 € - 0,0955 € 1500 Auf Lager
1.8 mm
0,0505 € - 0,0562 € 190 Auf Lager
1.6 mm
0,0837 € - 0,093 € 4275 Auf Lager
6.4 mm
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
0,0455 € - 0,0505 € 1044 Auf Lager
0.8 mm
0,0489 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
  • von 4
Expansionstülle 8.0 mm (L) Nylon

10154281

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 4.8 mm (L) Nylon

10154267

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
1225 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 6.4 mm (L) Nylon

10154274

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 12.7 mm (L) Nylon

10154304

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 3.2 mm (L) Nylon

10036020

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon

10154298

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 0.8 mm (L) Nylon

10036013

Preisbereich
0,0982 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller #8 4.8 mm (L) Nylon

10036037

Preisbereich
0,3013 € - 0,2633 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 1.6 mm (L) Nylon

10154243

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
3621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 0.8 mm (L) Nylon

10154236

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
2264 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 3.2 mm (L) Nylon

10154250

Preisbereich
0,1811 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307601

Preisbereich
0,0754 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Preisbereich
0,113 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Preisbereich
0,0721 € - 0,0576 €

Lagerbestände
1942 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Preisbereich
0,0955 € - 0,0859 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Preisbereich
0,0562 € - 0,0505 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Preisbereich
0,093 € - 0,0837 €

Lagerbestände
4275 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.8 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Preisbereich
0,0505 € - 0,0455 €

Lagerbestände
1044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

10307427

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2