Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,1054 € - 0,1171 € | 12916 Auf Lager | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0472 € - 0,0524 € | 1335 Auf Lager | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0837 € - 0,093 € | 2275 Auf Lager | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0859 € - 0,0955 € | 1500 Auf Lager | 
 | 
 
0.071 in
 
1.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0455 € - 0,0505 € | 1044 Auf Lager | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0505 € - 0,0562 € | 190 Auf Lager | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0613 € - 0,0682 € | 2956 Auf Lager | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0576 € - 0,0721 € | 1000 Auf Lager | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0485 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,05 € - 0,0556 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.055 in
 
1.4 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0549 € - 0,061 € | 498 Auf Lager | 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0621 € - 0,069 € | 2993 Auf Lager | 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0576 € - 0,0721 € | 1942 Auf Lager | 
 | 
 
0.083 in
 
2.1 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.142 in
 
3.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0847 € - 0,113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0678 € - 0,0754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.