Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,091 € | 17121 Auf Lager |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0642 € - 0,0714 € | 1796 Auf Lager |  | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0635 € - 0,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,083 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.094 in
 
2.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0489 € - 0,0734 € | 74000 Auf Lager |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0668 € - 0,0808 € | 1000 Auf Lager |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0382 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0576 € - 0,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,1029 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.055 in
 
1.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0426 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0534 € - 0,0593 € | 7895 Auf Lager |  | 
0.031 in
 
0.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0433 € - 0,0481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0881 € - 0,0979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.087 in
 
2.2 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0462 € - 0,0513 € | 3100 Auf Lager |  | 
0.051 in
 
1.3 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0771 € - 0,0953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.094 in
 
2.4 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0895 € - 0,1119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.075 in
 
1.9 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0722 € - 0,0802 € | 1000 Auf Lager |  | 
0.035 in
 
0.9 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0576 € - 0,0721 € | 1000 Auf Lager |  | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,087 € - 0,1088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.189 in
 
4.8 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0621 € - 0,069 € | 14936 Auf Lager |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  |  |  | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.