Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0426 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,0455 € - 0,0505 € 1044 Auf Lager
0.8 mm
0,0505 € - 0,0562 € 190 Auf Lager
1.6 mm
0,0606 € - 0,091 € 18121 Auf Lager
0.8 mm
0,1054 € - 0,1171 € 12916 Auf Lager
0.8 mm
0,0576 € - 0,0721 € 1942 Auf Lager
2.1 mm
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
0,0489 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
0,05 € - 0,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
0,083 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
0,057 € - 0,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
0,0485 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,0642 € - 0,0714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
0,0549 € - 0,061 € 498 Auf Lager
1.2 mm
0,0621 € - 0,069 € 21936 Auf Lager
1.6 mm
0,0489 € - 0,0734 € 74000 Auf Lager
0.8 mm
0,1993 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
0,0729 € - 0,081 € 1099 Auf Lager
7.7 mm
0,148 € - 0,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
0,0881 € - 0,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
  • von 4
Blechmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Preisbereich
0,0473 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Preisbereich
0,0505 € - 0,0455 €

Lagerbestände
1044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Preisbereich
0,0562 € - 0,0505 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Preisbereich
0,091 € - 0,0606 €

Lagerbestände
18121 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
12916 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Preisbereich
0,0721 € - 0,0576 €

Lagerbestände
1942 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.8 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Preisbereich
0,0556 € - 0,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Preisbereich
0,0922 € - 0,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Preisbereich
0,0704 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Preisbereich
0,0539 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Preisbereich
0,0714 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    8.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Preisbereich
0,061 € - 0,0549 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Preisbereich
0,069 € - 0,0621 €

Lagerbestände
21936 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
74000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Preisbereich
0,2214 € - 0,1993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Preisbereich
0,081 € - 0,0729 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.8 mm
  • Kopfhöhe
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307731

Preisbereich
0,1791 € - 0,148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2