Spreiznieten werden für die Befestigung und Verbindung von mehreren Platten verwendet. Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: K-Resin und Polypropylen (PP).
Die K-Resin-Varianten haben eine transparente Farbe. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit und hervorragende Klarheit und Glanz aus. Das macht es zu einer guten Wahl für Endprodukte. K-Resin ist eine gute Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich medizinischer und Display-Komponenten.
Die PP-Optionen sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Dieses Material hat eine gute Temperaturstabilität und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. PP ist eine gute Wahl für elektronische Anwendungen oder als Verpackungskomponente.
Materialien: K-Resin und Polypropylen (PP) Farben: Schwarz, Farblos und Weiß
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8221 € - 1,8221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | 20158 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,3143 € - 3,3143 € | 93200 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Transparent
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | 1243 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,8982 € - 6,0863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Transparent
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.