Menü Suche

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Auf Lager

Druckstifte sind eine einfach zu verwendende und schnelle Befestigungslösung, die sich ideal für die saubere und sichere Verbindung zweier Teile eignet. Sie sind aus Nylon 6/6, natur gefertigt.

Nylon ist ein starkes, zähes und haltbares Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Diese Befestigungen sind eine kostengünstige, schnelle und praktische Methode zum Verbinden von Kunststoffen, leichten Blechen, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder anderen dünnen, leichten Materialien. Die Druckstifte haben speziell entwickelte Spreizschäfte, die für Kompression und Ausdehnung sorgen und dazu beitragen, dass das Befestigungselement in den vorgestanzten Löchern einrastet. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung macht.

Dieses Sortiment rastet in vorgebohrte Platten ein. Das wirksame Design sowie das Nylonmaterial, das für die Herstellung verwendet wird, machen sie beständig gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1865 € - 0,1951 € 17645 Auf Lager
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1091 € - 0,1278 € 719 Auf Lager
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0931 € - 0,1086 € 630 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0921 € - 0,108 € 2094 Auf Lager
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0695 € - 0,0814 € 945 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1621 € - 0,1707 € 18455 Auf Lager
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0769 € - 0,0898 € 67898 Auf Lager
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0898 € - 0,105 € 441 Auf Lager
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,4878 € - 0,4878 € 3560 Auf Lager
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1736 € - 0,1822 € 489 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1214 € - 0,1499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0957 € - 0,1182 € 9998 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,042 € - 0,0518 € 2010 Auf Lager
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0615 € - 0,0759 € 626 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0485 € - 0,0599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0642 € - 0,0792 € 705 Auf Lager
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,0349 € - 0,0431 € 7000 Auf Lager
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0657 € - 0,0811 € 9000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0605 € - 0,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
  • von 6
Schnappniete 3.3 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093795

Preisbereich
0,1951 € - 0,1865 €

Lagerbestände
17645 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.7 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10093788

Preisbereich
0,1278 € - 0,1091 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093801

Preisbereich
0,1086 € - 0,0931 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093733

Preisbereich
0,108 € - 0,0921 €

Lagerbestände
2094 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10093818

Preisbereich
0,0814 € - 0,0695 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.4 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Natur

10093726

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
18455 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankerlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 6.5 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon Natur

10093764

Preisbereich
0,0898 € - 0,0769 €

Lagerbestände
67898 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093740

Preisbereich
0,105 € - 0,0898 €

Lagerbestände
441 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.4 - 4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 44.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natur

10093757

Preisbereich
0,4878 € - 0,4878 €

Lagerbestände
3560 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.8 - 6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093771

Preisbereich
0,1822 € - 0,1736 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.4 mm 3.4 mm Nylon 6/6 Natur

10224113

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224199

Preisbereich
0,1499 € - 0,1214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 6.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 12.2 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10224250

Preisbereich
0,1182 € - 0,0957 €

Lagerbestände
9998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10224236

Preisbereich
0,0518 € - 0,042 €

Lagerbestände
2010 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.2 - 5.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 16.2 mm 16.1 mm Nylon 6/6 Natur

10224045

Preisbereich
0,0759 € - 0,0615 €

Lagerbestände
626 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224205

Preisbereich
0,0599 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 - 2.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    3.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 5.6 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10224359

Preisbereich
0,0792 € - 0,0642 €

Lagerbestände
705 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.1 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224137

Preisbereich
0,0431 € - 0,0349 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 8.8 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10224380

Preisbereich
0,0811 € - 0,0657 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 10.3 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10224281

Preisbereich
0,0747 € - 0,0605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6