Menü Suche

Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Auf Lager

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2306

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Montagebohrungsform Farbe Plattenstärkenbereich Kaufen
855 Auf Lager
UL94 V-0
Rund/Eckig
Schwarz
3.5 - 5.5 mm
49900 Auf Lager
UL94 V-2
Rund/eckig
Natur
3.6 - 5.1 mm
6943 Auf Lager
UL94 V-0
Rund/Eckig
Schwarz
1.5 - 3.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
Rund
Natur
3.2 mm
5990 Auf Lager
UL94 V-2
Rund
Natur
1.6 mm
Expansionsniete 5.5 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024072


Lagerbestände
855 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/Eckig
  • Bohrungsdurchmesser B
    5.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.5 - 5.5 mm
Spreizniete 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Natur

10021842


Lagerbestände
49900 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/eckig
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.6 - 5.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Expansionsniete 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024065


Lagerbestände
6943 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/Eckig
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
Expansionsniete Nylon 6/6 Natur

10407004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Expansionsniete Nylon 6/6 Natur

10406991


Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm