Menü Suche

Spreiznieten ‒ mit Spreizschaft

Auf Lager

Die klappbaren Schenkel der Spreiznieten bieten einen sicheren Halt für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien.

Wenn Sie den Stift in den Nietkörper drücken, dehnen sich die Schenkel nach außen aus, so dass sie das Material in der Baugruppe fest greifen können. Die Nietenschenkel dehnen sich bis zu einem Abstand von 18,6 mm aus.

Durch diese Ausdehnung kann der Niet eine größere Oberfläche abdecken, hat aber eine schwächere Zugfestigkeit zur Folge. Dadurch eignen sich diese Nieten besser für dünnere Anwendungen, wie z. B. Kartons und andere poröse Materialien. Einmal angebracht, kann die Niete nicht mehr von der Außenseite des Kartons entfernt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0815 € - 0,1117 € 6866 Auf Lager
5.5 mm
Natur
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,0815 € - 0,1117 € 229664 Auf Lager
5.5 mm
Natur
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,0853 € - 0,1171 € 51516 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,0853 € - 0,1171 € 3369 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Expansionsniete 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon Natur

10022870

Preisbereich
0,1117 € - 0,0815 €

Lagerbestände
6866 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    7.6 mm
Expansionsniete 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon Natur

10022894

Preisbereich
0,1117 € - 0,0815 €

Lagerbestände
229664 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    7.6 mm
Expansionsniete 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon Schwarz

10022887

Preisbereich
0,1171 € - 0,0853 €

Lagerbestände
51516 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    7.6 mm
Expansionsniete 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon Schwarz

10022900

Preisbereich
0,1171 € - 0,0853 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    7.6 mm