Menü Suche

Spreiznieten ‒ Montageknopf

Auf Lager

Die Druckknopfnieten für die Montage schaffen eine feste Verbindung zwischen zwei Objekten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Metallverschlüsse verwendet werden können, wie z. B. bei Elektro- und PCB-Anwendungen.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR2321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,208 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,208 € - 0,2367 € 116 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,208 € - 0,2367 € 607 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,1965 € - 0,2238 € 2974 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,208 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1965 € - 0,2238 € 4969 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,208 € - 0,2367 € 3828 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1419 € - 0,1419 € 9580 Auf Lager
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,208 € - 0,2367 € 280 Auf Lager
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,1449 € - 0,1506 € 26467 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,208 € - 0,2367 € 6223 Auf Lager
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
Spreizniete 2.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10014653

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 4.0 mm
Spreizniete 2.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10014646

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 4.0 mm
Spreizniete 7.1 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10014691

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
607 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.1 - 8.7 mm
Spreizniete 8.7 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014639

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
2974 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.7 - 10.3 mm
Spreizniete 4.0 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10014677

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 5.6 mm
Spreizniete 8.7 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10014622

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
4969 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.7 - 10.3 mm
Spreizniete 7.1 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10014707

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
3828 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.1 - 8.7 mm
Spreizniete 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10014608

Preisbereich
0,1419 € - 0,1419 €

Lagerbestände
9580 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
Spreizniete 5.6 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natur

10014684

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 - 7.1 mm
Spreizniete 0.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10014615

Preisbereich
0,1506 € - 0,1449 €

Lagerbestände
26467 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
Spreizniete 4.0 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10014660

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
6223 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 5.6 mm