Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,076 € - 0,1012 € | 4998 Auf Lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
0,0753 € - 0,1003 € | 15000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,0456 € - 0,0608 € | 130996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0785 € - 0,0969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 4500 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,0508 € - 0,0809 € | 88891 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,2633 € - 0,3506 € | 17516 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
0,1111 € - 0,176 € | 6179 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,4745 € | 5203 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,4012 € - 0,5364 € | 1958 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,1914 € - 0,2633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,1111 € - 0,176 € | 6380 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0647 € | 19434 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0647 € | 2183 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0614 € - 0,0759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,2351 € - 0,3266 € | 6850 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,3238 € | 19281 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,0781 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,4012 € - 0,5364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.