Menü Suche

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Auf Lager

Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistet

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2633 € - 0,3506 € 17516 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
0,3562 € - 0,4745 € 5203 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
0,2154 € - 0,5884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0753 € - 0,1003 € 15000 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
Nylon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0456 € - 0,0608 € 130996 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
2.4 mm
0,0918 € - 0,1111 € 303906 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
Nylon
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,076 € - 0,1012 € 4998 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,063 € - 0,0842 € 205073 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,2323 € - 0,3238 € 19281 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2351 € - 0,3266 € 6850 Auf Lager
5.0 mm
Natur
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0345 € - 0,0427 € 2000 Auf Lager
5.7 mm
Natur
Nylon
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0785 € - 0,0969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
Natur
Nylon
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0885 € - 0,1093 € 4500 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
  • von 5
Spreizniete 5.0 mm 4.0 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10183984

Preisbereich
0,3506 € - 0,2633 €

Lagerbestände
17516 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 6.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10066492

Preisbereich
0,4745 € - 0,3562 €

Lagerbestände
5203 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Spreizniete 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Schwarz

10183991

Preisbereich
0,5884 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 4.8 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10406977

Preisbereich
0,1003 € - 0,0753 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Spreizniete 3.2 mm 6.4 mm 2.4 mm Nylon Schwarz

10365328

Preisbereich
0,0608 € - 0,0456 €

Lagerbestände
130996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietentyp
    Schlüssellochclip
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
Spreizniete 0.535 in 0.187 in Nylon Schwarz

10406908

Preisbereich
0,1111 € - 0,0918 €

Lagerbestände
303906 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.9 - 11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
Spreizniete 0.450 in 0.187 in Nylon Schwarz

10406915

Preisbereich
0,1012 € - 0,076 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2 - 9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Spreizniete 0.355 in 0.160 in Nylon Schwarz

10406878

Preisbereich
0,0842 € - 0,063 €

Lagerbestände
205073 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.5 - 7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Spreizniete 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10066430

Preisbereich
0,3238 € - 0,2323 €

Lagerbestände
19281 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10066423

Preisbereich
0,3266 € - 0,2351 €

Lagerbestände
6850 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon Natur

10406885

Preisbereich
0,0427 € - 0,0345 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
Spreizniete 6.2 mm 3.6 mm 14 mm Nylon Natur

10406946

Preisbereich
0,0969 € - 0,0785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.6 - 14 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Spreizniete 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon Natur

10406861

Preisbereich
0,1093 € - 0,0885 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm