Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0787 € - 0,0972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
| 0,0549 € - 0,0678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1052 € - 0,1299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
| 0,0709 € - 0,0876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0702 € - 0,0867 € | 891 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1044 € - 0,1289 € | 19999 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,0871 € | 1000 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1019 € - 0,1258 € | 10998 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0702 € - 0,0867 € | 2886 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0769 € - 0,095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,0871 € | 880 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0641 € - 0,0792 € | 898 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,1818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,1044 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
2
|
||
| 0,039 € - 0,0481 € | 21210 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.435 in
11 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PP
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
2
|
||
| 0,2024 € - 0,2405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 0,1069 € - 0,132 € | 993 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.