Senkkopfnieten werden in Senkbohrungen und anderen Anwendungen verwendet, die eine flache Oberfläche erfordern. Ihr Design ermöglicht es, dass sie bündig mit einer Oberfläche abschließen, d. h. der Nietkopf ragt nach der Installation nicht heraus. Sie sind ideal für Gleitschienenanwendungen.
Diese Nieten sind außerdem manipulationssicher und können in Senkbohrungen nach DIN ISO 7721 eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1811
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Größe Senkbohrung | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1563 € - 0,1793 € | 79 Auf Lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 10027547 | 0,1592 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|
| 0,0586 € - 0,0586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1779 € | 1050 Auf Lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1721 € | 1000 Auf Lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,107 € - 0,1137 € | 2078 Auf Lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Weiß
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,2101 € - 0,2808 € | 29000 Auf Lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Schwarz
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.