Menü Suche

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Auf Lager

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.

Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1718 € - 0,1909 € 2992 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1668 € - 0,1854 € 65928 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,162 € - 0,18 € 192 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,235 € - 0,2611 € 1508 Auf Lager
Natur
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,2467 € - 0,2741 € 916 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,153 € - 0,17 € 894 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1108 € - 0,1534 € 7450 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1312 € - 0,1458 € 262 Auf Lager
Natur
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,162 € - 0,18 € 63244 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0898 € - 0,1254 € 8382 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0898 € - 0,1254 € 13586 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1037 € - 0,145 € 1179 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0898 € - 0,1254 € 13432 Auf Lager
4.7 mm
Natur
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0968 € - 0,135 € 237032 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1108 € - 0,1534 € 9000 Auf Lager
4.7 mm
Natur
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,183 € - 0,2393 € 7142 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 Auf Lager
Natur
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1591 € - 0,2055 € 4500 Auf Lager
7.8 mm
Schwarz
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,139 € - 0,1545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • von 3
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10002575

Preisbereich
0,1909 € - 0,1718 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10002544

Preisbereich
0,175 € - 0,1575 €

Lagerbestände
779 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10002568

Preisbereich
0,1854 € - 0,1668 €

Lagerbestände
65928 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10108451

Preisbereich
0,18 € - 0,162 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natur

10002445

Preisbereich
0,2611 € - 0,235 €

Lagerbestände
1508 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10002513

Preisbereich
0,2741 € - 0,2467 €

Lagerbestände
916 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10002537

Preisbereich
0,17 € - 0,153 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Schwarz

10088715

Preisbereich
0,1534 € - 0,1108 €

Lagerbestände
7450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natur

10002476

Preisbereich
0,1458 € - 0,1312 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10002551

Preisbereich
0,18 € - 0,162 €

Lagerbestände
63244 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Schwarz

10088630

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
8382 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Schwarz

10088654

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
13586 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Schwarz

10088692

Preisbereich
0,145 € - 0,1037 €

Lagerbestände
1179 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Natur

10088647

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
13432 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Schwarz

10088678

Preisbereich
0,135 € - 0,0968 €

Lagerbestände
237032 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Natur

10088708

Preisbereich
0,1534 € - 0,1108 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Spreizniete 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Schwarz

10088777

Preisbereich
0,2393 € - 0,183 €

Lagerbestände
7142 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm Acetal Natur

10002506

Preisbereich
0,1591 € - 0,1432 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm POM Schwarz

10088753

Preisbereich
0,2055 € - 0,1591 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natur

10002490

Preisbereich
0,1545 € - 0,139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur