Menü Suche

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Auf Lager

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.

Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1591 € - 0,2055 € 4500 Auf Lager
7.8 mm
Schwarz
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1275 € - 0,1416 € 2547 Auf Lager
Natur
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1175 € - 0,1647 € 22348 Auf Lager
6.4 mm
Natur
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,139 € - 0,1545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1718 € - 0,1909 € 2992 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1037 € - 0,145 € 1179 Auf Lager
4.7 mm
Schwarz
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0898 € - 0,1254 € 13586 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0968 € - 0,135 € 31577 Auf Lager
3.9 mm
Natur
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1037 € - 0,145 € 41116 Auf Lager
4.7 mm
Natur
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,183 € - 0,2393 € 651 Auf Lager
5.5 mm
Natur
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0898 € - 0,1254 € 23500 Auf Lager
3.2 mm
Natur
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1018 € - 0,1257 € 986 Auf Lager
4.7 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,1015 € - 0,1253 € 890 Auf Lager
4.7 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0787 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,1126 € - 0,139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 986 Auf Lager
4 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1012 € - 0,1249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1015 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,1015 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
  • von 3
Spreizniete 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm POM Schwarz

10088753

Preisbereich
0,2055 € - 0,1591 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natur

10002469

Preisbereich
0,1416 € - 0,1275 €

Lagerbestände
2547 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Natur

10088722

Preisbereich
0,1647 € - 0,1175 €

Lagerbestände
22348 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natur

10002490

Preisbereich
0,1545 € - 0,139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10002575

Preisbereich
0,1909 € - 0,1718 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Schwarz

10088692

Preisbereich
0,145 € - 0,1037 €

Lagerbestände
1179 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Spreizniete 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Schwarz

10088654

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
13586 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Natur

10088661

Preisbereich
0,135 € - 0,0968 €

Lagerbestände
31577 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Natur

10088685

Preisbereich
0,145 € - 0,1037 €

Lagerbestände
41116 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Spreizniete 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Natur

10088760

Preisbereich
0,2393 € - 0,183 €

Lagerbestände
651 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Natur

10088623

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 2.4 mm 2.4 mm Acetal Natur

10366325

Preisbereich
0,1257 € - 0,1018 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 mm
  • Ankerlänge
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Natur

10366332

Preisbereich
0,1253 € - 0,1015 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    10.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Natur

10366301

Preisbereich
0,0972 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 mm
  • Ankerlänge
    8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Natur

10366264

Preisbereich
0,1253 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 mm
  • Ankerlänge
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4 mm 4 mm 4 mm Acetal Natur

10366295

Preisbereich
0,139 € - 0,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4 mm
  • Ankerlänge
    10.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Natur

10366271

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Ankerlänge
    8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Natur

10366288

Preisbereich
0,1249 € - 0,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 4 mm 4 mm Acetal Natur

10366349

Preisbereich
0,1253 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4 mm
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
Spreizniete 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Natur

10366318

Preisbereich
0,1253 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm