Menü Suche

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Auf Lager

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Stiftlänge Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1306 € - 0,1612 € 1939 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
0,1193 € - 0,1404 € 9102 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1327 € - 0,1327 € 959 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1036 € - 0,1036 € 276166 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 138711 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0911 € - 0,1215 € 54193 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0896 € - 0,1198 € 4000 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1606 € - 0,1793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 680 Auf Lager
Weiß
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1209 € - 0,1423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1284 € - 0,1506 € 133834 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0896 € - 0,1198 € 161350 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0911 € - 0,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1136 € - 0,1337 € 178000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1621 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1736 € - 0,1936 € 37026 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1186 € - 0,1186 € 181536 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1549 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1736 € - 0,1936 € 103337 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
  • von 8
Expansionsniete 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10366462

Preisbereich
0,1612 € - 0,1306 €

Lagerbestände
1939 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.1 mm
  • Stiftlänge
    1.6 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.9 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
Expansionsniete 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Weiß

10172957

Preisbereich
0,1404 € - 0,1193 €

Lagerbestände
9102 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173220

Preisbereich
0,1327 € - 0,1327 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Stiftlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173046

Preisbereich
0,1036 € - 0,1036 €

Lagerbestände
276166 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Weiß

10172896

Preisbereich
0,1215 € - 0,0911 €

Lagerbestände
138711 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172889

Preisbereich
0,1215 € - 0,0911 €

Lagerbestände
54193 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Weiß

10172971

Preisbereich
0,1198 € - 0,0896 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Weiß

10173237

Preisbereich
0,1793 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Stiftlänge
    10.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Weiß

10172919

Preisbereich
0,1215 € - 0,0911 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10172988

Preisbereich
0,1423 € - 0,1209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Stiftlänge
    9.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173145

Preisbereich
0,1506 € - 0,1284 €

Lagerbestände
133834 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.5 mm
  • Stiftlänge
    6.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Schwarz

10172964

Preisbereich
0,1198 € - 0,0896 €

Lagerbestände
161350 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.2 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Schwarz

10172902

Preisbereich
0,1215 € - 0,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    6.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    6.4 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
Expansionsniete 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10172681

Preisbereich
0,1337 € - 0,1136 €

Lagerbestände
178000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.2 mm
  • Stiftlänge
    7.8 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    5.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173121

Preisbereich
0,1807 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Stiftlänge
    14.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173268

Preisbereich
0,1936 € - 0,1736 €

Lagerbestände
37026 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.5 mm
  • Stiftlänge
    12.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Weiß

10173015

Preisbereich
0,1215 € - 0,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.0 mm
  • Stiftlänge
    7.1 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
Expansionsniete 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173107

Preisbereich
0,1186 € - 0,1186 €

Lagerbestände
181536 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Stiftlänge
    11.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    8.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    1.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
Expansionsniete 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Schwarz

10173206

Preisbereich
0,1721 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.5 mm
  • Stiftlänge
    8.5 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    9.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
Expansionsniete 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6 Schwarz

10173282

Preisbereich
0,1936 € - 0,1736 €

Lagerbestände
103337 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    9.0 mm
  • Stiftkopf-Durchmesser
    12.0 mm
  • Stiftkopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm